Danfoss Link™, 3
Danfoss Link™, 3

014G0500

Danfoss Link Starter Pack

Produktdetails

Bruttogewicht 1.24 kg
Gewicht netto 0.23 kg
EAN 5702425127748

 

Anwendung Residential (pollution degree 2)
Beschreibung Danfoss Link Starter Pack
Breite [mm] 107 mm
Displaytyp Touchscreen
Funkstandard Z-Wave
Höhe [mm] 25 mm
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] 75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C] 65 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -20 °C
Leistungsaufnahme, im Stand-by [W] 2 W
Länge [mm] 125 mm
Number of radiator thermostats (incl.) 3 pc
Produktgruppe Danfoss Link™
Reglertyp HE App module
Software version 4.1.0 or higher
Softwareklasse A
Spannungsversorgung PSU
Spannungsversorgung [V] DC 15 V
System integration Danfoss Link™
Thermostat-Schutzklasse 21
Transmission frequency [GHz] 2.4 GHz
Typ Central controller
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 40 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
Voice assistant compatibility Amazon Alexa
Zulassungen Z-Wave; CE; EAC
Zulassungsstandard CE-Kennzeichnung
Übertragung [m] [max.] 30 m
Übertragungsfrequenz [MHz] 868.42 MHz

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services