Kesselthermostate, AT, Temperaturbereich: Intern, 30 °C - 90 °C
Kesselthermostate, AT, Temperaturbereich: Intern, 30 °C - 90 °C

041E0020

Anlegethermostat TYP AT INTERNE EINSTELLUNG

Produktdetails

Bruttogewicht 0.22 kg
Gewicht netto 0.22 kg
EAN 5702425028045

 

Beschreibung Anlegethermostat TYP AT INTERNE EINSTELLUNG
Menge je Verpackungseinheit 30 pc
Produktgruppe Kesselthermostate
Temperaturbereich Intern
Temperaturbereich Rohrthermostat [°C] [max.] 90 °C
Temperaturbereich Rohrthermostat [°C] [min.] 30 °C
Typ AT
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality