VLT2811PT4B20SBR0DBF00A00C0

195N1026

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
1,1 kW / 1,5 HP, 3X380-480V 50/60Hz,
Ohne Filter (K. EMV), IP20
VLT2811PT4B20SBR0DBF00A00C0

Typbezeichnung: VLT2811PT4B20SBR0DBF00A00C0
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 2.46 Kilogram
Gewicht netto 2.16 Kilogram
Volume 16.53 Liter
EAN 5702427034006

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VLT VLT®
VLT Series 28 2800
Nennleistung 11 1,1 kW / 1,5 HP
Dedizierte Anwendung P Prozess
Phase T 3-phasig
Netzspannung U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Bauform B Bookstyle
Schutzart 20 IP20
Hardware-Konfiguration SB Standard mit Bremse
EMV-Filter R0 Ohne Filter (K. EMV)
Display DB Integr. Display (SLCP)
Feldbus-Option F00 Ohne Feldbus-Option
Anwendungsoption A00 Keine Anwendungsoption
Beschichtung C0 Ohne Beschichtung
Baugröße A Baugröße A
Typencode Teil 1 VLT2811PT4B20SBR0DBF00A00C0
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Höhe [mm] 200 200
Breite ohne C-Optionen [mm] 75 75
Tiefe [mm] 168 168
Gewicht [kg] 2.1 2.1
kVA 2 2
Calculated Gross Weight [kg] 2.4
Calculated Net Weight [kg] 2.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 VLT2811PT4B20SBR0DBF00A00C0
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality