VLT2807PT4B20STR1DBF00A00C0

195N1015

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
0,75 kW / 1,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz,
EN 55011 Klasse A1, IP20
VLT2807PT4B20STR1DBF00A00C0

Typbezeichnung: VLT2807PT4B20STR1DBF00A00C0
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 2.4 Kilogram
Gewicht netto 2.1 Kilogram
Volume 16.53 Liter
EAN 5702427033931

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VLT VLT®
VLT Series 28 2800
Nennleistung 07 0,75 kW / 1,0 HP
Dedizierte Anwendung P Prozess
Phase T 3-phasig
Netzspannung U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Bauform B Bookstyle
Schutzart 20 IP20
Hardware-Konfiguration ST Standard
EMV-Filter R1 EN 55011 Klasse A1
Display DB Integr. Display (SLCP)
Feldbus-Option F00 Ohne Feldbus-Option
Anwendungsoption A00 Keine Anwendungsoption
Beschichtung C0 Ohne Beschichtung
Baugröße A Baugröße A
Typencode Teil 1 VLT2807PT4B20STR1DBF00A00C0
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
STAT NO 09582
Höhe [mm] 200 200
Breite ohne C-Optionen [mm] 75 75
Tiefe [mm] 168 168
Gewicht [kg] 2.1 2.1
kVA 1.7 1.7
Calculated Gross Weight [kg] 2.4
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 2.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 VLT2807PT4B20STR1DBF00A00C0
Standard Lieferant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group D45 D45

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality