VLT® AutomationDrive FC 302

Zeigt 4 Produkt(e)

FC-302P132T5E54N4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-302P132T5E54N4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P132) 132 KW / 200 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E54) IP54 / Typ 12,
LHD - AAF006-Filter + A1 EMV, (X) Kein Bremschopper
(G) Grafisches LCP,
D13
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P132T5E54N4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P250T5E21L4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

FC-302P250T5E21L4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P250) 250 KW / 350 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E21) IP21/Typ 1,
(L4) LHD + Klasse A1 EMV, (X) Kein Bremschopper
(G) Grafisches LCP,
E7
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P250T5E21L4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
FC-302P132T5E21N4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXD0

FC-302P132T5E21N4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P132) 132 KW / 200 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E21) IP21/Typ 1,
LHD - AAF006-Filter + A1 EMV, (X) Kein Bremschopper
(G) Grafisches LCP,
D13
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P132T5E21N4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXD0
FC-302P132T5E21N4BGCXXXSXXXXA0BRCXXXXDX

FC-302P132T5E21N4BGCXXXSXXXXA0BRCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P132) 132 KW / 200 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E21) IP21/Typ 1,
LHD - AAF006-Filter + A1 EMV, (B) Bremschopper
(G) Grafisches LCP,
D13
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P132T5E21N4BGCXXXSXXXXA0BRCXXXXDX