FC-302P132T5E21N4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXD0

134L0950

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Frequenzumrichter
FC-302P132T5E21N4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(P132) 132 KW / 200 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, IP21/Typ 1
LHD - AAF006-Filter + A1 EMV
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D13
Keine C1-Option, MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Keine A-Option, MCB-101 General purp. I/O

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P132T5E21N4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 62.3 kg
Gewicht netto 62 kg
Volume 0 l
EAN 5710107761036

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P132 (P132) 132 KW / 200 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E21 IP21/Typ 1
EMV-Filter N4 LHD - AAF006-Filter + A1 EMV
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BK MCB-101 General purp. I/O
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße D13 D13
Typencode Teil 1 FC-302P132T5E21N4XGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 132
Leistung 110 % (NO) [KW] 160
kVA 180
Dauerstrom (NO) [A] 315
Intermitt. Strom (NO) [A] 346
Dauerstrom (NO) [A] 302
Intermitt. Strom (NO) [A] 332
Dauerstrom (HO) [A] 260
Intermitt. Strom (HO) [A] 390
Dauerstrom (HO) [A] 240
Intermitt. Strom (HO) [A] 360
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 390.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 390
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P132T5E21N4XGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBKCXXXXD0

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality