Zeigt 3 Produkt(e)

136G3361

70-AB3L01405W08B520BM4A-00055601

Frequenzumrichter
VACON0100-3L-0140-5-HVAC+SBF4+IP54+DPAP+DLDE
VACON® 100 HVAC
380-500 VAC, 140 Ampere, IP54
Grafische Steuertafel MK01
C2 Kommerz.&industr. Umfeld
B Slot: (F4)2 Relaiskarte mit therm
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
Fieldbus: Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Manual: Handbücher Dtsch. Spr. (+DLDE)
Baugröße 08
E Slot: Keine Karte

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: VACON0100-3L-0140-5-HVAC+SBF4+IP54+DPAP+DLDE

137L1863

70-AB3L00125W04B520BM4A-000119648

Frequenzumrichter
VACON0100-3L-0012-5-HVAC+SBF4+IP54+FL02+QDSS+DPAP+DLDE
VACON® 100 HVAC
380-500 VAC, 12 Ampere, IP54
Grafische Steuertafel MK01
C2 Kommerz.&industr. Umfeld
B Slot: (F4)2 Relaiskarte mit therm
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
Fieldbus: Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Manual: Handbücher Dtsch. Spr. (+DLDE)
Baugröße 04
E Slot: Keine Karte

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: VACON0100-3L-0012-5-HVAC+SBF4+IP54+FL02+QDSS+DPAP+DLDE

137L5953

70-AB3L00165W05B220BM4A-000073136

Frequenzumrichter
VACON0100-3L-0016-5-HVAC+DPAP+DLDE
VACON® 100 HVAC
380-500 VAC, 16 Ampere, IP21
Grafische Steuertafel MK01
C2 Kommerz.&industr. Umfeld
B Slot: (F3)3 Relaiskarte
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
Fieldbus: Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Manual: Handbücher Dtsch. Spr. (+DLDE)
Baugröße 05
E Slot: Keine Karte

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: VACON0100-3L-0016-5-HVAC+DPAP+DLDE