Stationen, DSP1 SMALL, 25kW, LT, TWE, FBH, Name Heizungsregler: ECL310
Stationen, DSP1 SMALL, 25kW, LT, TWE, FBH, Name Heizungsregler: ECL310

146B2973

DSP1 Small 25 kW LT I110 TWE FBH

Produktdetails

Bruttogewicht 70 kg
Gewicht netto 45 kg

 

Anschlussart FW Außengewinde
Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussrichtung Primärseite Up and down
Anschlussweite HE 3/4"
Anwendungstyp HE indirekt
Anzahl Heizkreise 1
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung 1
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 100 °C
Beschreibung DSP1 Small 25 kW LT I110 TWE FBH
Betriebstemperatur [°C] [max.] 100 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 490 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 490 mm
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] 0.59 bar
Delta P Sekundärseite [bar] [max.] 0.35 bar
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] 1 bar
Druck Primärseite [bar] [max.] 12 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 3 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 1 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 1.4 m³/h
Fabrikat TWE-Pumpe Grundfos
Fernwärmestation Version 25kW, LT, TWE, FBH
Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller Grundfos
Fußbodenheizkreis – Pumpentyp UPM3 AUTOL 15-70
Gehäusematerial Blech
Gehäuseoption Ja
Herstellername Danfoss
Höhe mit Gehäuse [mm] 1405 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1405 mm
Kabel-Isoliermaterial PU-Hartschaum
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb
Leistung [kW] 25 kW
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Materiallegierung WÜ HE 1.4404
Name Heizungsregler ECL310
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite FW DN20
Nennweite HE DN20
Nennweite TWE DN20
Passstück Wärmemengenzähler
Produktgruppe Stationen
Reglertyp HE Elektronisch
Tiefe mit Gehäuse [mm] 333 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 324 mm
Typ DSP1 SMALL
Typ PWÜ Heizung XB06H-1-36
Typ TWE-Pumpe UPM3 AUTOL 15-70
Typ WÜ HE Gelötet
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Wärmezähler Fühlertyp Tauchhülse 6 mm
Zulassungen CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality