Stationen, DSP1 SMALL, 25kW, LT, Name Heizungsregler: ECL310
146B2965
DSP1 Small 25 kW LT I110
DSP1 Small 25 kW LT I110
Bruttogewicht | 70 kg |
Gewicht netto | 45 kg |
Bruttogewicht | 70 kg |
Gewicht netto | 45 kg |
Anschlussart FW | Außengewinde |
Anschlussart HE | Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | 3/4" |
Anschlussrichtung Primärseite | Up and down |
Anschlussweite HE | 3/4" |
Anwendungstyp | HE indirekt |
Anzahl Heizkreise | 1 |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 100 °C |
Beschreibung | DSP1 Small 25 kW LT I110 |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 100 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 490 mm |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 490 mm |
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 0.59 bar |
Delta P Sekundärseite [bar] [max.] | 0.35 bar |
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 1 bar |
Druck Primärseite [bar] [max.] | 12 bar |
Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 3 bar |
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 1 m³/h |
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 1.1 m³/h |
Fernwärmestation Version | 25kW, LT |
Gehäusematerial | Blech |
Gehäuseoption | Ja |
Herstellername | Danfoss |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 1405 mm |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1405 mm |
Kabel-Isoliermaterial | PU-Hartschaum |
Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 4.3 |
Kategoriebezeichnung | Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb |
Leistung [kW] | 25 kW |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
Name Heizungsregler | ECL310 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
Nennweite FW | DN20 |
Nennweite HE | DN20 |
Passstück | Wärmemengenzähler |
Produktgruppe | Stationen |
Reglertyp HE | Elektronisch |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 333 mm |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 324 mm |
Typ | DSP1 SMALL |
Typ PWÜ Heizung | XB06H-1-36 |
Typ WÜ HE | Gelötet |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Wärmezähler Fühlertyp | Tauchhülse 6 mm |
Zulassungen | CE |
Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Anschlussart FW | Außengewinde |
Anschlussart HE | Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | 3/4" |
Anschlussrichtung Primärseite | Up and down |
Anschlussweite HE | 3/4" |
Anwendungstyp | HE indirekt |
Anzahl Heizkreise | 1 |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 100 °C |
Beschreibung | DSP1 Small 25 kW LT I110 |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 100 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 490 mm |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 490 mm |
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 0.59 bar |
Delta P Sekundärseite [bar] [max.] | 0.35 bar |
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 1 bar |
Druck Primärseite [bar] [max.] | 12 bar |
Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 3 bar |
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 1 m³/h |
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 1.1 m³/h |
Fernwärmestation Version | 25kW, LT |
Gehäusematerial | Blech |
Gehäuseoption | Ja |
Herstellername | Danfoss |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 1405 mm |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 1405 mm |
Kabel-Isoliermaterial | PU-Hartschaum |
Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 4.3 |
Kategoriebezeichnung | Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb |
Leistung [kW] | 25 kW |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
Name Heizungsregler | ECL310 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
Nennweite FW | DN20 |
Nennweite HE | DN20 |
Passstück | Wärmemengenzähler |
Produktgruppe | Stationen |
Reglertyp HE | Elektronisch |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 333 mm |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 324 mm |
Typ | DSP1 SMALL |
Typ PWÜ Heizung | XB06H-1-36 |
Typ WÜ HE | Gelötet |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Wärmezähler Fühlertyp | Tauchhülse 6 mm |
Zulassungen | CE |
Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |