Solenoid valve, EV220B, Function: NC, NPT, 1/2, 4.000 m³/h, FKM
032U6538
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US LISTED, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US LISTED, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Bruttogewicht | 0.761 Kg |
Gewicht netto | 0.707 Kg |
Volume | 0.93 Liter |
EAN | 5702423031740 |
Bruttogewicht | 0.761 Kg |
Gewicht netto | 0.707 Kg |
Volume | 0.93 Liter |
EAN | 5702423031740 |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 1/2 |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | NPT |
Anteil Düsengröße [in] | 5/8 in |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Anzahl Wege | 2/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Application | Offenes System |
Betrieb | Servobetrieben (Membrane) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 4.6 gal/min |
Dichtungsm. | FKM |
Differenzdruck [bar] [max.] | 9.791 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0.3 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 142 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 4.351 psi |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Düsengröße [mm] | 15 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Funktion | NC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 4 m³/h |
Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
Max. Prüfdruck [bar] | 20 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 290 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 122 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 15.5 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 225 psig |
Mediaempfehlungen | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Mediatoleranzberichte |
Neutrales Medium Wasser bei max. 60 °C/140 °F |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schließdauer ca., Wasser [ms] | 350 ms |
SCIP-Dossier Nr. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Spezifik. Schlüssel | EV220B 15B N 12F NC000 |
Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.1 |
Stellantrieb | B |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EV220B 15 - 50 |
Typ | EV220B |
Typenbezeichnung | EV220B 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
C UL US GELISTET DNVGL-CG-0339 GL |
Öffnungs-/Ausgleichsdüse | Optional Ausgleichsdüse |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 40 ms |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 1/2 |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | NPT |
Anteil Düsengröße [in] | 5/8 in |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Anzahl Wege | 2/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Application | Offenes System |
Betrieb | Servobetrieben (Membrane) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 4.6 gal/min |
Dichtungsm. | FKM |
Differenzdruck [bar] [max.] | 9.791 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0.3 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 142 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 4.351 psi |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Düsengröße [mm] | 15 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Funktion | NC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 4 m³/h |
Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
Max. Prüfdruck [bar] | 20 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 290 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 122 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 15.5 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 225 psig |
Mediaempfehlungen | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Mediatoleranzberichte |
Neutrales Medium Wasser bei max. 60 °C/140 °F |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schließdauer ca., Wasser [ms] | 350 ms |
SCIP-Dossier Nr. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Spezifik. Schlüssel | EV220B 15B N 12F NC000 |
Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.1 |
Stellantrieb | B |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EV220B 15 - 50 |
Typ | EV220B |
Typenbezeichnung | EV220B 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
C UL US GELISTET DNVGL-CG-0339 GL |
Öffnungs-/Ausgleichsdüse | Optional Ausgleichsdüse |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 40 ms |