Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, EPDM
032U8501
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: PZH, Body material: Stainless steel, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: PZH, Body material: Stainless steel, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Bruttogewicht | 0.821 Kg |
Gewicht netto | 0.767 Kg |
Volume | 0.854 Liter |
EAN | 5702423124336 |
Bruttogewicht | 0.821 Kg |
Gewicht netto | 0.767 Kg |
Volume | 0.854 Liter |
EAN | 5702423124336 |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 3/4 |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 3/4 in |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Anzahl Wege | 2/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Application | Offenes System |
Betrieb | Servobetrieben (Membrane) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 9.25 gal/min |
Dichtungsm. | EPDM |
Differenzdruck [bar] [max.] | 16 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0.3 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 232 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 4.35 psi |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Düsengröße [mm] | 20 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Funktion | NC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 8 m³/h |
Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
Max. Prüfdruck [bar] | 24 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 348 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 176 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 16 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 232 psig |
Mediaempfehlungen | Technical & Soft Water |
Mediatoleranzberichte |
Aggressive Medien Dampf max. 4 bar Temperatur: Von Spule abhängig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Spezifik. Schlüssel | EV220B 20SS G 34E NC000 |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Stellantrieb | B |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EV220B 15 - 50 |
Typ | EV220B |
Typenbezeichnung | EV220B 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Zulassung | PZH |
Öffnungs-/Ausgleichsdüse | Optional Ausgleichsdüse |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 40 ms |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 3/4 |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 3/4 in |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Anzahl Wege | 2/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Application | Offenes System |
Betrieb | Servobetrieben (Membrane) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 9.25 gal/min |
Dichtungsm. | EPDM |
Differenzdruck [bar] [max.] | 16 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0.3 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 232 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 4.35 psi |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Düsengröße [mm] | 20 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Funktion | NC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 8 m³/h |
Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
Max. Prüfdruck [bar] | 24 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 348 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 176 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 16 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 232 psig |
Mediaempfehlungen | Technical & Soft Water |
Mediatoleranzberichte |
Aggressive Medien Dampf max. 4 bar Temperatur: Von Spule abhängig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Spezifik. Schlüssel | EV220B 20SS G 34E NC000 |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Stellantrieb | B |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EV220B 15 - 50 |
Typ | EV220B |
Typenbezeichnung | EV220B 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Zulassung | PZH |
Öffnungs-/Ausgleichsdüse | Optional Ausgleichsdüse |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 40 ms |