Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, G, 3/8, 2.500 m³/h, EPDM

032U157116

Dieses Produkt wurde eingestellt.
Wir haben einen Ersatz.

Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: SINTEF; PZH; CE, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.916 Kg
Gewicht netto 0.862 Kg
Volume 0.937 Liter
EAN 5702423187041

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 3/8
Anschlussmaterial DZR Messing
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 3/8 in
Antriebsgröße 13.5 mm
Anzahl Wege 2/2
Application Geschlossenes System
Betrieb Zwangsgesteuert
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 2.9 gal/min
Dichtungsm. EPDM
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 0 psi
Düsengröße [mm] 10 mm
Elektrischer Anschluss Flachstecker DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Frequenz [Hz] 50 Hz
Funktion NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 2.5 m³/h
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz 11 W
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 15 bar
Max. Prüfdruck [psig] 217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 10 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 145 psig
Mediaempfehlungen Technical & Soft Water
Mediatoleranzberichte -30–120 °C: 0–10 bar
120–140 °C: 0–4 bar
Leicht aggressives Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Product Name Description Magnetventil
Produktgruppe Solenoid valves
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms] 100 ms
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Spezifik. Schlüssel EV250B 10BD G 38E NC000 BB024A
Spule BB
Spulen Option; Spulenauswahl Clip-on
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb B
Stellantriebsgröße [in.] 0.53 in
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV250B
Typ EV250B
Typenbezeichnung EV250B 10
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] 24 V
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse DZR Messing
Zulassung PZH
SINTEF
CE
UKCA
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 100 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality