Anschluss Innen/Außen |
Intern |
Anschlussgröße [in] |
1/2 |
Anschlussmaterial |
DZR Messing |
Anschlusstyp |
G |
Anteil Düsengröße [in] |
1/2 in |
Antriebsgröße |
13.5 mm |
Anzahl Wege |
2/2 |
Application |
Geschlossenes System |
Betrieb |
Zwangsgesteuert |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] |
4.6 gal/min |
Dichtungsm. |
EPDM |
Differenzdruck [bar] [max.] |
10 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] |
0 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] |
145 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] |
0 psi |
Düsengröße [mm] |
12 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrischer Anschluss |
Flachstecker DIN 43650-A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fluid-Gruppe |
1 |
Frequenz [Hz] |
50 Hz |
Funktion |
NO |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv-Wert [m³/h] |
4 m³/h |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz |
11 W |
Max. Medienviskosität [cSt] |
50 cSt |
Max. Prüfdruck [bar] |
15 bar |
Max. Prüfdruck [psig] |
217.5 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] |
80 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] |
176 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
10 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
145 psig |
Mediaempfehlungen |
Technical & Soft Water |
Mediatoleranzberichte |
-30–120 °C: 0–10 bar 120–140 °C: 0–4 bar Leicht aggressives Medium |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] |
120 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] |
-30 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] |
248 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] |
-22 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
24 pc |
Product Name Description |
Solenoid valve |
Produktgruppe |
Solenoid valves |
Produktzubehör |
Magnetspule Zubehör Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schließdauer ca., Wasser [ms] |
100 ms |
Schutzart |
IP65 |
SCIP-Dossier Nr. |
d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
Spezifik. Schlüssel |
EV250B 12BD G 12E NO000 BB230A |
Spule |
BB |
Spulen Option; Spulenauswahl |
Clip-on |
Standardmäßiger Anschluss |
ISO 228-1 |
Stellantrieb |
B |
Stellantriebsgröße [in.] |
0.53 in |
Stellantriebssystem [mm] |
13.5 mm |
Teile Programmname |
EV250B |
Typ |
EV250B |
Typenbezeichnung |
EV250B 12 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] |
230 V |
Versorgungsspannung [V] [AC] |
230 V |
wartbar |
Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse |
DZR Messing |
Zulassung |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH SINTEF UKCA |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] |
100 ms |