Anschluss Innen/Außen |
Intern |
Anschlussgröße [in] |
3/8 |
Anschlussmaterial |
Messing |
Anschlusstyp |
G |
Anteil Düsengröße [in] |
1/4 in |
Antriebsgröße |
13.5 mm |
Anzahl Wege |
2/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung |
Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Application |
Offenes System |
Betrieb |
Servobetrieben (Membrane) |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] |
0.8 gal/min |
Dichtungsm. |
FKM |
Differenzdruck [bar] [max.] |
20 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] |
0.1 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] |
290 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] |
1.45 psi |
Durchflussrichtung |
Einzelfluss |
Düsengröße [mm] |
6 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fluid-Gruppe |
1 |
Funktion |
NC |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv-Wert [m³/h] |
0.7 m³/h |
Max. Medienviskosität [cSt] |
50 cSt |
Max. Prüfdruck [bar] |
30 bar |
Max. Prüfdruck [psig] |
435 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] |
40 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] |
104 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
20 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
290 psig |
Mediaempfehlungen |
Oil,Comp.Air,Vacuum |
Mediatoleranzberichte |
Neutrales Medium |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] |
100 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] |
0 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] |
212 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] |
32 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
40 pc |
Product Name Description |
Magnetventil |
Produktgruppe |
Solenoid valves |
Produktzubehör |
Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schließdauer ca., Wasser [ms] |
250 ms |
SCIP-Dossier Nr. |
f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Spezifik. Schlüssel |
EV220B 6B G 38F NC000 |
Standardmäßiger Anschluss |
ISO 228-1 |
Stellantrieb |
B |
Stellantriebsgröße [in.] |
0.53 in |
Stellantriebssystem [mm] |
13.5 mm |
Teile Programmname |
EV220B 6 - 22 |
Typ |
EV220B |
Typenbezeichnung |
EV220B 6 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpackungseinheit |
Industrieverpackung |
wartbar |
Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse |
Messing |
Zulassung |
DNVGL-CG-0339 |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] |
40 ms |