Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/2, 4.000 m³/h, NBR

032U451431

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 1.016 Kg
Gewicht netto 0.96 Kg
Volume 0.931 Liter
EAN 5702423186969

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1/2
Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 5/8 in
Antriebsgröße 13.5 mm
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Application Offenes System
Betrieb Servobetrieben (Membrane)
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 4.6 gal/min
Dichtungsm. NBR
Differenzdruck [bar] [max.] 16 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0.3 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 232 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 4.35 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 15 mm
Elektrischer Anschluss Flachstecker DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Frequenz [Hz] 50 Hz
Funktion NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 4 m³/h
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz 11 W
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 24 bar
Max. Prüfdruck [psig] 348 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 16 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 232 psig
Mediaempfehlungen Water,Brine,Oil,Air
Mediatoleranzberichte Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Product Name Description Magnetventil
Produktgruppe Solenoid valves
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms] 350 ms
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Spezifik. Schlüssel EV220B 15B G 12N NC000 BB230AS
Spule BB
Spulen Option; Spulenauswahl Clip-on
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb B
Stellantriebsgröße [in.] 0.53 in
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV220B 15 - 50
Typ EV220B
Typenbezeichnung EV220B 15
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] 230 V
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung EAC
UL
CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Öffnungs-/Ausgleichsdüse Optional Ausgleichsdüse
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 40 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality