Temperaturfühler, MBT 5310, 200 mm - 215 mm
Temperaturfühler, MBT 5310, 200 mm - 215 mm

084Z3025

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

Produktdetails

Bruttogewicht 0.48 kg
Gewicht netto 0.48 kg
EAN 5702423212705

 

Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
Anzahl der Klemmen [Stck.] 4 pc
Austritt Sign. Ohm
Einsatz, Typ Variabel
Einsatzlänge [in] [max.] 8.46 in
Einsatzlänge [in] [min.] 7.87 in
Einsatzlänge [mm] [max.] 215 mm
Einsatzlänge [mm] [min.] 200 mm
Elektr. Anschlussgröße Pg 16
Elektrischer Anschluss Typ B
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Kabel [Stck.] 4 pc
Max. Umgebungstemperatur [°C] 125 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 257 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Produktgruppe MULTI BLOCK
Produktgruppe Fühler
Produktname Temperaturfühler
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 3/4
Prozessanschlussmaterial Messing
Prozessanschlusstyp G
Prozessanschlüsse G3/4 , ISO 228-1-A
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.31 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 8 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Class A
Typ MBT 5310
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 5310-00-215-533
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100 Ohm

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality