Temperaturfühler, MBT 5310, 157 mm, Bajonettkupplung,12x1

084Z3222

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 4 Drähte

Produktdetails

Bruttogewicht 0.446 Kg
Gewicht netto 0.435 Kg
Volume 0.726 Liter
EAN 5702428523561

 

Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp Bajonettkupplung
Anzahl der Klemmen [Stck.] 2 pc
Austritt Sign. Ohm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Einsatz, Typ Variabel
Einsatzlänge [in] 6.18 in
Einsatzlänge [mm] 157 mm
Elektr. Anschlussgröße 4 Drähte
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 2 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 177.17 in
Kabellänge [m] 4.5 m
Kabeltyp Teflon
Max. Umgebungstemperatur [°C] 200 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 392 °F
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Product Name Description Temperaturfühler
Produktgruppe Sensors
Prozessanschluss Anmerkungen Bajonettkupplung
Prozessanschluss Standard ISO 965
Prozessanschlussgröße 12x1
Prozessanschlussmaterial Messing
Prozessanschlusstyp M
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.47 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 12 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
SCIP-Dossier Nr. 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 5310
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 5310-32-157-0401-0450
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality