Temperaturfühler, MBT 5310, 116 mm - 128 mm, G,1/2
084Z7276
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektr. Anschlussgröße: Pg 11
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektr. Anschlussgröße: Pg 11
Bruttogewicht | 0.208 Kg |
Gewicht netto | 0.206 Kg |
Volume | 0.244 Liter |
EAN | 5702423202348 |
Bruttogewicht | 0.208 Kg |
Gewicht netto | 0.206 Kg |
Volume | 0.244 Liter |
EAN | 5702423202348 |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anschlusstyp | G |
Anzahl der Klemmen [Stck.] | 3 pc |
Austritt Sign. | Ohm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Einsatz, Typ | Variabel |
Einsatzlänge [in] [max.] | 5.04 in |
Einsatzlänge [in] [min.] | 4.57 in |
Einsatzlänge [mm] [max.] | 128 mm |
Einsatzlänge [mm] [min.] | 116 mm |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 11 |
Elektrischer Anschluss | Angular connector |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen und innen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz | Fest |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel [Stck.] | 2 pc |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 125 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 257 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Product Name Description | Temperaturfühler |
Produktgruppe | Sensors |
Prozessanschluss Male/Female | Außen |
Prozessanschluss Standard | ISO 228-1-A |
Prozessanschlussgröße | 1/2 |
Prozessanschlussmaterial | Edelstahl |
Prozessanschlusstyp | G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.31 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 8 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. | 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416 |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228 |
Standardmäßiges Fühlerelement | EN 60751 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Toleranz Fühlerelement | Wärmeklasse B |
Typ | MBT 5310 |
Typ Fühlerelement | Pt |
Typenbezeichnung | MBT 5310-00-128-000 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 100 |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anschlusstyp | G |
Anzahl der Klemmen [Stck.] | 3 pc |
Austritt Sign. | Ohm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Einsatz, Typ | Variabel |
Einsatzlänge [in] [max.] | 5.04 in |
Einsatzlänge [in] [min.] | 4.57 in |
Einsatzlänge [mm] [max.] | 128 mm |
Einsatzlänge [mm] [min.] | 116 mm |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 11 |
Elektrischer Anschluss | Angular connector |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen und innen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz | Fest |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel [Stck.] | 2 pc |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 125 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 257 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Product Name Description | Temperaturfühler |
Produktgruppe | Sensors |
Prozessanschluss Male/Female | Außen |
Prozessanschluss Standard | ISO 228-1-A |
Prozessanschlussgröße | 1/2 |
Prozessanschlussmaterial | Edelstahl |
Prozessanschlusstyp | G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.31 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 8 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. | 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416 |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228 |
Standardmäßiges Fühlerelement | EN 60751 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Toleranz Fühlerelement | Wärmeklasse B |
Typ | MBT 5310 |
Typ Fühlerelement | Pt |
Typenbezeichnung | MBT 5310-00-128-000 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 100 |