Temperaturfühler, MBT 3310, 105 mm - 120 mm, G1/2
097U0099
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin
Bruttogewicht | 0.2 kg |
Gewicht netto | 0.18 kg |
EAN | 5702428656078 |
Bruttogewicht | 0.2 kg |
Gewicht netto | 0.18 kg |
EAN | 5702428656078 |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anschlusstyp | G |
Anzahl der Klemmen [Stck.] | 4 pc |
Austritt Sign. | Ohm |
Einsatz, Typ | Variabel |
Einsatzlänge [in] [max.] | 4.72 in |
Einsatzlänge [in] [min.] | 4.13 in |
Einsatzlänge [mm] [max.] | 120 mm |
Einsatzlänge [mm] [min.] | 105 mm |
Elektr. Anschluss Standard | EN 60947-5-2 |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | M12 x 1 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
Fühlereinsatz | Fest |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
Kabel [Stck.] | 4 pc |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 125 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 257 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Produktgruppe | Fühler |
Produktname | Temperaturfühler |
Prozessanschluss Male/Female | Außen |
Prozessanschluss Standard | ISO 228-1-A |
Prozessanschlussgröße | 1/2 |
Prozessanschlussmaterial | Edelstahl |
Prozessanschlusstyp | G |
Schutzart | IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.31 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 8 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
Standardmäßiger Anschluss | IEC 947-5-2 |
Standardmäßiges Fühlerelement | EN 60751 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Toleranz Fühlerelement | Wärmeklasse B |
Typ | MBT 3310 |
Typ Fühlerelement | Pt |
Typenbezeichnung | MBT 3310-00-120-B00 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 100 Ohm |
Anschlussmaterial | Edelstahl |
Anschlusstyp | G |
Anzahl der Klemmen [Stck.] | 4 pc |
Austritt Sign. | Ohm |
Einsatz, Typ | Variabel |
Einsatzlänge [in] [max.] | 4.72 in |
Einsatzlänge [in] [min.] | 4.13 in |
Einsatzlänge [mm] [max.] | 120 mm |
Einsatzlänge [mm] [min.] | 105 mm |
Elektr. Anschluss Standard | EN 60947-5-2 |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | M12 x 1 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
Fühlereinsatz | Fest |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
Kabel [Stck.] | 4 pc |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 125 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 257 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Produktgruppe | Fühler |
Produktname | Temperaturfühler |
Prozessanschluss Male/Female | Außen |
Prozessanschluss Standard | ISO 228-1-A |
Prozessanschlussgröße | 1/2 |
Prozessanschlussmaterial | Edelstahl |
Prozessanschlusstyp | G |
Schutzart | IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.31 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 8 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
Standardmäßiger Anschluss | IEC 947-5-2 |
Standardmäßiges Fühlerelement | EN 60751 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Toleranz Fühlerelement | Wärmeklasse B |
Typ | MBT 3310 |
Typ Fühlerelement | Pt |
Typenbezeichnung | MBT 3310-00-120-B00 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 100 Ohm |