Temperaturfühler, MBT 3270, 35 mm
Temperaturfühler, MBT 3270, 35 mm

084Z3194

Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 3 Drähte

Produktdetails

Bruttogewicht 0.16 kg
Gewicht netto 0.16 kg
EAN 5702423263868

 

Anschlussmaterial AISI 316L
Anschlusstyp G
Austritt Sign. Ohm
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 1.38 in
Einsatzlänge [mm] 35 mm
Elektr. Anschlussgröße 3 Drähte
Elektrischer Anschluss Kabel
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Kabel [Stck.] 3 pc
Kabellänge [in] 118.11 in
Kabellänge [m] 3 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Kabeltyp Polyolefin, geschirmt
Max. Umgebungstemperatur [°C] 125 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 257 °F
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Fühler
Produktname Temperaturfühler
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 1/4
Prozessanschlussmaterial AISI 303
Prozessanschlusstyp G
Prozessanschlüsse G1/4 , ISO 228-1-A
Schutzart IP54
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.24 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6.2 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 3270
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 3270-00001-035-00017-300
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100 Ohm

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality