Temperaturfühler, MBT 3270, 24 mm
Temperaturfühler, MBT 3270, 24 mm

084Z3078

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: Messing, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter

Produktdetails

Bruttogewicht 0.06 kg
Gewicht netto 0.06 kg
EAN 5702423226856

 

Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
Austritt Sign. Ohm
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 0.94 in
Einsatzlänge [mm] 24 mm
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss Kabel
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 44.49 in
Kabellänge [m] 1.13 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Kabeltyp Silikon
Max. Umgebungstemperatur [°C] 200 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 392 °F
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Fühler
Produktname Temperaturfühler
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 1/4
Prozessanschlussmaterial Messing
Prozessanschlusstyp G
Prozessanschlüsse G1/4 , ISO 228-1-A
Schutzart IP54
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.26 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6.5 mm
Schutzschlauchmaterial Messing
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 3270
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 3270-10000-024-00001-113
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100 Ohm

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality