Temperaturfühler, MBT 3252, 200 mm
Temperaturfühler, MBT 3252, 200 mm

084Z2274

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, 0 °C - 100 °C, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

Produktdetails

Bruttogewicht 0.44 kg
Gewicht netto 0.43 kg
EAN 5702428849487

 

Anschlussmaterial Edelstahl
Anschlusstyp G
Anzahl der Klemmen [Stck.] 3 pc
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 7.87 in
Einsatzlänge [mm] 200 mm
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] 100 °C
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] 0 °C
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] 212 °F
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] 32 °F
Elektr. Anschlussgröße Pg 16
Elektrischer Anschluss Typ B
Fühlereinsatz Austauschbar
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Halslänge [in] 1.97 in
Halslänge [mm] 50 mm
Kabel [Stck.] 2 pc
Max. Umgebungstemperatur [°C] 85 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 185 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Messumf.typ Standard
Produktgruppe Fühler
Produktname Temperaturfühler
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 1/2
Prozessanschlussmaterial Edelstahl
Prozessanschlusstyp G
Prozessanschlüsse G1/2 , ISO 228-1-A
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.4 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 10 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 35 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 8 V
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 3252
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 3252-0011-0200-0200-G110
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100 Ohm

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality