Temperaturfühler, MBT 5722, Pt
084Z5109
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Austritt Sign.: Ohm
Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Austritt Sign.: Ohm
Bruttogewicht | 2.2 Kg |
Gewicht netto | 1.653 Kg |
Volume | 22.772 Liter |
EAN | 5702423143962 |
Bruttogewicht | 2.2 Kg |
Gewicht netto | 1.653 Kg |
Volume | 22.772 Liter |
EAN | 5702423143962 |
Anschlussmaterial | Messing |
Austritt Sign. | Ohm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Einsatz, Typ | Variabel |
Einsatzlänge [in] | 196.85 in |
Einsatzlänge [mm] | 5000 mm |
Elektr. Anschlussgröße | 3 Klemmen |
Elektrischer Anschluss | Kasten (Metall/Plastik) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz | Fest |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel [Stck.] | 3 pc |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 70 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 158 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Product Name Description | Temperaturfühler |
Produktgruppe | Sensors |
Prozessanschlussmaterial | Messing |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Schutzart | IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.18 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 4.5 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
Standardmäßiges Fühlerelement | EN 60751 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Toleranz Fühlerelement | Wärmeklasse B |
Typ | MBT 5722 |
Typ Fühlerelement | Pt |
Typenbezeichnung | MBT 5722-003-050-0102-000-0000 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 100 |
Anschlussmaterial | Messing |
Austritt Sign. | Ohm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Einsatz, Typ | Variabel |
Einsatzlänge [in] | 196.85 in |
Einsatzlänge [mm] | 5000 mm |
Elektr. Anschlussgröße | 3 Klemmen |
Elektrischer Anschluss | Kasten (Metall/Plastik) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz | Fest |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel [Stck.] | 3 pc |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 70 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 158 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Product Name Description | Temperaturfühler |
Produktgruppe | Sensors |
Prozessanschlussmaterial | Messing |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Schutzart | IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.18 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 4.5 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
Standardmäßiges Fühlerelement | EN 60751 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Toleranz Fühlerelement | Wärmeklasse B |
Typ | MBT 5722 |
Typ Fühlerelement | Pt |
Typenbezeichnung | MBT 5722-003-050-0102-000-0000 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 100 |