Anschlussmaterial |
Edelstahl |
Anschlusstyp |
G |
Anzahl der Klemmen [Stck.] |
3 pc |
Austritt Sign. |
Ohm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Einsatz, Typ |
Fest |
Einsatzlänge [in] |
15.75 in |
Einsatzlänge [mm] |
400 mm |
Elektr. Anschluss Standard |
EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße |
Pg 11 |
Elektrischer Anschluss |
Angular connector |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) |
Außen und innen |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz |
Austauschbar |
Fühlerelement [Stck.] |
1 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kabel [Stck.] |
2 pc |
Max. Umgebungstemperatur [°C] |
125 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] |
257 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
30 pc |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Produktgruppe |
Sensors |
Prozessanschluss Male/Female |
Außen |
Prozessanschluss Standard |
ISO 228-1-A |
Prozessanschlussgröße |
1/2 |
Prozessanschlussmaterial |
Edelstahl |
Prozessanschlusstyp |
G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart |
IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] [max.] |
0.43 in |
Schutzrohrdurchmesser [in] [min.] |
0.31 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] [max.] |
11 mm |
Schutzrohrdurchmesser [mm] [min.] |
8 mm |
Schutzschlauchmaterial |
AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. |
1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Standardmäßiger Anschluss |
ISO 228 |
Standardmäßiges Fühlerelement |
EN 60751 |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-58 °F |
Toleranz Fühlerelement |
Wärmeklasse B |
Typ |
MBT 5250 |
Typ Fühlerelement |
Pt |
Typenbezeichnung |
MBT 5250-0030-400-220 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] |
100 |