Temperature sensor, MBT 5252, 200 mm, G,3/4

084Z6046

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Produktdetails

Bruttogewicht 0.56 Kg
Gewicht netto 0.5 Kg
Volume 1.87 Liter
EAN 5702423129041

 

Anschlussmaterial Edelstahl
Anschlusstyp G
Anzahl der Klemmen [Stck.] 4 pc
Austritt Sign. Ohm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 7.87 in
Einsatzlänge [mm] 200 mm
Elektr. Anschlussgröße Pg 16
Elektrischer Anschluss Typ B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fühlereinsatz Austauschbar
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Halslänge [in] 1.97 in
Halslänge [mm] 50 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 4 pc
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 194 °F
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 3/4
Prozessanschlussmaterial Edelstahl
Prozessanschlusstyp G
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.4 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 10 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
SCIP-Dossier Nr. ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 5252
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 5252-0011-0200-0301-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality