Temperaturfühler, MBT 5252, 200 mm, G,1/2

084Z8217

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

Produktdetails

Bruttogewicht 0.456 Kg
Gewicht netto 0.445 Kg
Volume 1.405 Liter
EAN 5702423114245

 

Anschlussmaterial Edelstahl
Anschlusstyp G
Anzahl der Klemmen [Stck.] 3 pc
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 7.87 in
Einsatzlänge [mm] 200 mm
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] 100 °C
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] 0 °C
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] 212 °F
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] 32 °F
Elektr. Anschlussgröße Pg 16
Elektrischer Anschluss Typ B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fühlereinsatz Austauschbar
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Halslänge [in] 1.97 in
Halslänge [mm] 50 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Max. Umgebungstemperatur [°C] 85 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 185 °F
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Messumf.typ Standard
Product Name Description Temperaturfühler
Produktgruppe Sensors
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 1/2
Prozessanschlussmaterial Edelstahl
Prozessanschlusstyp G
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.4 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 10 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
SCIP-Dossier Nr. ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 35 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 8 V
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 5252
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 5252-0011-0200-0200-G110
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality