Temperature sensor, MBT 5250, 150 mm, G,1/2

084Z8010

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9

Produktdetails

Bruttogewicht 0.17 Kg
Gewicht netto 0.162 Kg
Volume 0.344 Liter
EAN 5702423079155

 

Anschlussmaterial Edelstahl
Anschlusstyp G
Anzahl der Klemmen [Stck.] 3 pc
Austritt Sign. Ohm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 5.91 in
Einsatzlänge [mm] 150 mm
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 9
Elektrischer Anschluss Angular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen und innen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fühlereinsatz Austauschbar
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Max. Umgebungstemperatur [°C] 125 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 257 °F
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 1/2
Prozessanschlussmaterial Edelstahl
Prozessanschlusstyp G
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.31 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 8 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
SCIP-Dossier Nr. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 5250
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 5250-0000-150-120
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality