Temperaturfühler, MBT 3310, 685 mm - 700 mm, G1/2

097U0152

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin

Produktdetails

Bruttogewicht 0.64 kg
Gewicht netto 0.31 kg
EAN 5702424056636

 

Anschlussmaterial Edelstahl
Anschlusstyp G
Anzahl der Klemmen [Stck.] 4 pc
Austritt Sign. Ohm
Einsatz, Typ Variabel
Einsatzlänge [in] [max.] 27.56 in
Einsatzlänge [in] [min.] 26.97 in
Einsatzlänge [mm] [max.] 700 mm
Einsatzlänge [mm] [min.] 685 mm
Elektr. Anschluss Standard EN 60947-5-2
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12 x 1
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Kabel [Stck.] 4 pc
Max. Umgebungstemperatur [°C] 125 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 257 °F
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Fühler
Produktname Temperaturfühler
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 1/2
Prozessanschlussmaterial Edelstahl
Prozessanschlusstyp G
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.31 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 8 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
Standardmäßiger Anschluss IEC 947-5-2
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 3310
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 3310-00-700-B00
Verpackungseinheit Einzelpack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100 Ohm

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality