Temperaturfühler, MBT 5116, 70 mm
Temperaturfühler, MBT 5116, 70 mm

084Z7092

Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 3 Drähte

Produktdetails

Bruttogewicht 0.43 kg
Gewicht netto 0.2 kg
EAN 5702423202188

 

Anschlussmaterial AISI 316 Ti
Anschlusstyp M
Anzahl der Klemmen [Stck.] 3 pc
Austritt Sign. Ohm
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 2.76 in
Einsatzlänge [mm] 70 mm
Elektr. Anschlussgröße 3 Drähte
Elektrischer Anschluss Kabel
Fühlereinsatz Austauschbar
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 19.69 in
Kabellänge [m] 0.5 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Kabeltyp Polyolefin, geschirmt
Max. Umgebungstemperatur [°C] 75 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 167 °F
Menge je Verpackungseinheit 9 pc
Produktgruppe L
Produktgruppe Fühler
Produktname Temperaturfühler
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 965
Prozessanschlussgröße 18x1.5
Prozessanschlussmaterial AISI 316 Ti
Prozessanschlusstyp M
Prozessanschlüsse M18x1.5 , ISO 965
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] [max.] 0.95 in
Schutzrohrdurchmesser [in] [min.] 0.55 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] [max.] 24 mm
Schutzrohrdurchmesser [mm] [min.] 14 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 600 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 1112 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 5116
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 5116-C000-070-2013-500
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100 Ohm

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality