Temperaturfühler, MBT 5116, 150 mm
Temperaturfühler, MBT 5116, 150 mm

084Z8152

Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Slim-Line, Elektr. Anschlussgröße: Pg 13.5

Produktdetails

Bruttogewicht 0.68 kg
Gewicht netto 0.68 kg
EAN 5702423100675

 

Anschlussmaterial AISI 316 Ti
Anschlusstyp G
Anzahl der Klemmen [Stck.] 3 pc
Austritt Sign. Ohm
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 5.91 in
Einsatzlänge [mm] 150 mm
Elektr. Anschlussgröße Pg 13.5
Elektrischer Anschluss Slim-Line
Fühlereinsatz Austauschbar
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Halslänge [in] 1.97 in
Halslänge [mm] 50 mm
Kabel [Stck.] 2 pc
Max. Umgebungstemperatur [°C] 75 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 167 °F
Menge je Verpackungseinheit 9 pc
Produktgruppe MULTI BLOCK
Produktgruppe Fühler
Produktname Temperaturfühler
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 3/4
Prozessanschlussmaterial Edelstahl
Prozessanschlusstyp G
Prozessanschlüsse G3/4 , ISO 228-1-A
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] [max.] 0.95 in
Schutzrohrdurchmesser [in] [min.] 0.55 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] [max.] 24 mm
Schutzrohrdurchmesser [mm] [min.] 14 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 600 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 1112 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 5116
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 5116-S001-150-10-0000
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100 Ohm

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality