Temperaturfühler, MBT 5111, 130 mm
Temperaturfühler, MBT 5111, 130 mm

087U4202

Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektr. Anschlussgröße: 4 Drähte

Produktdetails

Bruttogewicht 1.06 kg
Gewicht netto 0.57 kg
EAN 5702428899550

 

Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp NPT
Austritt Sign. mV
Einsatz, Typ Variabel
Einsatzlänge [in] 5.12 in
Einsatzlänge [mm] 130 mm
Elektr. Anschlussgröße 4 Drähte
Fühlereinsatz Fest
Halslänge [in] 14.57 in
Halslänge [mm] 370 mm
Kabellänge [in] 669.29 in
Kabellänge [m] 17 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 260 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] 500 °F
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Kabeltyp PFA TC, geschirmt
Max. Umgebungstemperatur [°C] 200 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 392 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Produktgruppe SICHERHEITS-/ BYPASS VENTIL
Produktgruppe Fühler
Produktname Temperaturfühler
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ANSI/ASME B1.20.1
Prozessanschlussgröße 1/4-18
Prozessanschlussmaterial Messing
Prozessanschlusstyp NPT
Prozessanschlüsse NPT1/4-18 , ANSI/ASME B1.20.1
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.24 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
Standardmäßiger Anschluss ANSI/ASME B1.20
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60584-2
Temperaturbereich [°C] [max.] 800 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 1472 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Thermoelement 2 x NiCr-Ni, Typ K
Thermoelementausführung Standard EN 61515
Toleranz Fühlerelement Klasse 2
Toleranz Thermoelement EN 60584-2 Class 2
Typ MBT 5111
Typenbezeichnung 00 MBT 5111-1100-0370-111-1
1700-000-0000
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality