Sensor pocket, MBT 120

084Z3124

Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 80, Process connection type: NPT, 1/2-14, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560

Produktdetails

Bruttogewicht 0.103 Kg
Gewicht netto 0.099 Kg
Volume 0.129 Liter
EAN 5702423248605

 

Anschlussmaterial AISI 316 Ti
Anschlusstyp NPT
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Eingesetzt für Produkt MBT 3560, MBT 5560
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 3.15 in
Einsatzlänge [mm] 80 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Menge je Verpackungseinheit 40 pc
Product Name Description Sensor pocket
Produktgruppe Accessories, sensors
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ANSI/ASME B1.20.1
Prozessanschlussgröße 1/2-14
Prozessanschlussmaterial AISI 316 Ti
Prozessanschlusstyp NPT
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.43 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 11 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
Standardmäßiger Anschluss ANSI/ASME B1.20
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ MBT 120
Typenbezeichnung MBT 120-630-080-8
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality