Temperaturfühler, MBT 5116, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

084Z7253

Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Elektr. Anschlussgröße: 3 pin

Produktdetails

Bruttogewicht 0.304 Kilogram
Gewicht netto 0.3 Kilogram
Volume 0.729 Liter
EAN 5702423211753

 

Anschlussmaterial AISI 316 Ti
Anschlusstyp G
Anzahl der Klemmen [Stck.] 3 pc
Austritt Sign. Ohm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 3.15 in
Einsatzlänge [mm] 80 mm
Elektr. Anschlussgröße 3 pin
Elektrischer Anschluss Deutsch DT04
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Slim-Line
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fühlereinsatz Austauschbar
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 2 pc
Max. Umgebungstemperatur [°C] 75 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 167 °F
Menge je Verpackungseinheit 9 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 1/2
Prozessanschlussmaterial Edelstahl
Prozessanschlusstyp G
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] [max.] 0.945 in
Schutzrohrdurchmesser [in] [min.] 0.551 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] [max.] 24 mm
Schutzrohrdurchmesser [mm] [min.] 14 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
SCIP-Dossier Nr. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 600 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 1112 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 5116
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 5116-C000-080-0113-030
UK RoHS compliance Yes with exemptions
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality