Thermostat, MBC 8100
061B810766
Temperaturbereich [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 5000, Schutzart: IP65
Temperaturbereich [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 5000, Schutzart: IP65
Bruttogewicht | 1.051 Kg |
Gewicht netto | 0.681 Kg |
Volume | 3.42 Liter |
EAN | 5702428366786 |
Bruttogewicht | 1.051 Kg |
Gewicht netto | 0.681 Kg |
Volume | 3.42 Liter |
EAN | 5702428366786 |
Anschluss für Tauchhülse / Anschlussschlauch | M 18 x 1.5 |
Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 196 7/8 in |
Armierung | Ja |
Ausrüstung | Armiertes Rohr |
China RoHS compliance | Yes |
Differenz (FS) [K] | 4 K |
Differenz Typ | Fest (max. Wert) |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 11 |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
Elektrischer Anschluss | DIN Stecker |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fühler, Typ | Fernfühler |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
Füllungsart | Adsorption |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [mm] | 5000 mm |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Max. Fühlertemperatur [°C] | 200 °C |
Max. Fühlertemperatur [°F] | 392 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
Product Name Description | Thermostat |
Produktbeschreibung | Thermostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
Reset | Auto |
Schutzart | IP65 |
Spezifik. Schlüssel | 2231-1A05000 |
Tauchhülsenlänge [in] | 2 9/16 in |
Tauchhülsenlänge min. [mm] | 65 mm |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | 50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | 122 °F |
Typ | MBC 8100 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Anschluss für Tauchhülse / Anschlussschlauch | M 18 x 1.5 |
Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 196 7/8 in |
Armierung | Ja |
Ausrüstung | Armiertes Rohr |
China RoHS compliance | Yes |
Differenz (FS) [K] | 4 K |
Differenz Typ | Fest (max. Wert) |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 11 |
Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
Elektrischer Anschluss | DIN Stecker |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fühler, Typ | Fernfühler |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
Füllungsart | Adsorption |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [mm] | 5000 mm |
Kontakt-Funktion | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Max. Fühlertemperatur [°C] | 200 °C |
Max. Fühlertemperatur [°F] | 392 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
Product Name Description | Thermostat |
Produktbeschreibung | Thermostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktzubehör | Schalter Zubehör |
Reset | Auto |
Schutzart | IP65 |
Spezifik. Schlüssel | 2231-1A05000 |
Tauchhülsenlänge [in] | 2 9/16 in |
Tauchhülsenlänge min. [mm] | 65 mm |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | 50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | 122 °F |
Typ | MBC 8100 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Zulassung |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |