China RoHS compliance |
Yes |
Differenz [bar] [max.] |
4 bar |
Differenz [bar] [min.] |
0.7 bar |
Differenz [psi] [max.] |
58 psi |
Differenz [psi] [min.] |
10 psi |
Druck (außen/ innen) |
Außen |
Druckanschluss Standard |
ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße |
1/4 |
Druckanschlusstyp |
G |
Druckmesselement |
Wellrohre |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. Anschluss Standard |
DIN 40430 |
Elektr. Anschlussgröße |
Pg 13.5 |
Elektrischer Anschluss |
Kabeleinführung geschraubt |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) |
INNEN |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen |
Kabelstopfbuchse aus Metall |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Isulation; 400 V Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kontakt-Funktion |
SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Max. Prüfdruck [bar] Pe |
22 bar |
Max. Prüfdruck [psig] |
319 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
17 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
245 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
30 pc |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktbeschreibung |
Druckschalter |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produktzubehör |
Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich |
6 inHg - 108 psig |
Regelbereich [bar] Pe [max.] |
7.5 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] |
-0.2 bar |
Reset |
Auto |
Schutzart |
IP55 |
SCIP-Dossier Nr. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Typ |
KP35 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL Zulassung |
E31024 MH27572 |
Umg.- Temp. Hinweis |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
65 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
149 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Nein |
Zulassung |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |