China RoHS compliance |
Yes |
Differenz [bar] [max.] |
0.42 bar |
Differenz [bar] [min.] |
0.14 bar |
Differenz [psi] [max.] |
6 psi |
Differenz [psi] [min.] |
2 psi |
Druck (außen/ innen) |
Außen |
Druckanschluss Standard |
ISO 228-1 |
Druckanschlussgröße |
1/2 |
Druckanschlusstyp |
G |
Druckmesselement |
Wellrohre |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. Anschlussgröße |
6-14 mm |
Elektrischer Anschluss |
Kabelstopfbuchse aus Kautschuk |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Isulation; 400 V Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kontakt-Funktion |
SPDT |
Kontaktklasse |
120 Vac,16 FLA,96 LRA,3 A Pilotanwendung 16A ohmisch, einphasig 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8A ohmisch, einphasig |
Max. Prüfdruck [bar] Pe |
6 bar |
Max. Prüfdruck [psig] |
87 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
4 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
58 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
10 pc |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktbeschreibung |
Druckschalter |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produktzubehör |
Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] Pe [max.] |
1.07 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] |
0.14 bar |
Regelbereich [psig] Pe [max.] |
15 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] |
2 psig |
Reset |
Auto |
Schutzart |
IP30 |
Schutzart Nema (~) |
1 |
SCIP-Dossier Nr. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Typ |
KP34 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL Zulassung |
E31024 MH27572 |
Umg.- Temp. Hinweis |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
65 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
149 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Nein |
Zulassung |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |