Bemerkungen zum Druckanschluss |
Schneidring 6mm Rohr |
China RoHS compliance |
Yes |
Druck (außen/ innen) |
Außen |
Druckanschluss Standard |
ISO 8434-1 |
Druckanschlussgröße |
12 x 1.5 |
Druckanschlusstyp |
M |
Druckmesselement |
Wellrohre |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. Anschluss Standard |
DIN 40430 |
Elektr. Anschlussgröße |
2xPg 13.5 |
Elektr. Spezifikation Standard |
EN 60947-4/-5 |
Elektrischer Anschluss |
Kabeleinführung geschraubt |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) |
INNEN |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Isulation; 400 V Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Kurzschlussschutz, Sicherung: 10A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kontakt-Funktion |
SPDT (Neutralzone) |
Kontaktdifferenz [bar] |
0.35 bar |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kältemittel |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
Max. Neutralzone [bar] |
1.4 bar |
Max. Prüfdruck [bar] Pe |
25 bar |
Max. Prüfdruck [psig] |
363 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
22 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
320 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
15 pc |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktbeschreibung |
Druckschalter |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produktzubehör |
Schalter Zubehör |
Regelbereich [bar] Pe [max.] |
17 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] |
4 bar |
Regelbereich [psig] Pe [max.] |
246.6 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] |
58 psig |
Reset |
Auto |
Schutzart |
IP66 |
Typ |
RT5AL |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL-zugelassene Kältemittel |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
70 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
158 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Kontaktsysteme |
Zulassung |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |