Sperrventil, MBV 2000

061B6014

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 600.0, Adapter, Typ: M

Produktdetails

Bruttogewicht 0.082 Kg
Gewicht netto 0.078 Kg
Volume 0.083 Liter
EAN 5702423227068

 

Adapter, Typ M
Berstdruck [bar] 1500 bar
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Innengewinde 18 x 1.5
Max. Prüfdruck [psig] 8702 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 600 bar
Menge je Verpackungseinheit 60 pc
Product Name Description Sperrventil
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schlüsselweite [mm] 27 mm
Spezifik. Schlüssel MBV2000-XX2
Typ MBV 2000
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 382 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality