Sperrventil, MBV 2000
061B6002
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 600.0, Adapter, Typ: G, -20 °C - 200 °C
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 600.0, Adapter, Typ: G, -20 °C - 200 °C
Bruttogewicht | 0.11 kg |
Gewicht netto | 0.04 kg |
EAN | 5702423133161 |
Bruttogewicht | 0.11 kg |
Gewicht netto | 0.04 kg |
EAN | 5702423133161 |
Adapter, Größe | 1/2 |
Adapter, Typ | G |
Arbeitstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
Arbeitstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
Außengewinde, STD | G |
Berstdruck [bar] | 1500 bar |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 200 °C |
Betriebstemperatur [°F] [max.] | 382 °F |
Ext. Anschluss (Stecker/Stecksockel) | Außen |
External connection standard | DIN 3852-E |
Innengewinde | 1/4 |
Innengewinde, Standard | DIN 3852 |
Max. Prüfdruck [psig] | 8702 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 600 bar |
Menge je Verpackungseinheit | 60 pc |
Produktbeschreibung | Sperrventil |
Produktgruppe | Absperr- und Regelventile |
Produktname | Sperrventil |
Schlüsselweite [mm] | 30 mm |
Spezifik. Schlüssel | MBV2000-123 |
Typ | MBV 2000 |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 382 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Adapter, Größe | 1/2 |
Adapter, Typ | G |
Arbeitstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
Arbeitstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
Außengewinde, STD | G |
Berstdruck [bar] | 1500 bar |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 200 °C |
Betriebstemperatur [°F] [max.] | 382 °F |
Ext. Anschluss (Stecker/Stecksockel) | Außen |
External connection standard | DIN 3852-E |
Innengewinde | 1/4 |
Innengewinde, Standard | DIN 3852 |
Max. Prüfdruck [psig] | 8702 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 600 bar |
Menge je Verpackungseinheit | 60 pc |
Produktbeschreibung | Sperrventil |
Produktgruppe | Absperr- und Regelventile |
Produktname | Sperrventil |
Schlüsselweite [mm] | 30 mm |
Spezifik. Schlüssel | MBV2000-123 |
Typ | MBV 2000 |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 382 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |