+ Anschluss |
Anschluss 1 |
+ Ausgang |
Anschluss 3 |
- Allgemein |
Anschluss 2 |
Ansprechzeit max. [ms] |
4 ms |
Ausgangssignal [V] [max.] |
10 V |
Ausgangssignal [V] [min.] |
0 V |
Austritt Sign. |
Voltage |
Autofrettage Pressure |
1600 bar |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Druck (außen/ innen) |
Außen |
Druckanschluss HEX |
27 mm |
Druckanschluss Standard |
EN 837 |
Druckanschlussgröße |
1/4 |
Druckanschlusstyp |
G |
Druckbereich [bar] [max.] |
250 bar |
Druckbereich [bar] [min.] |
0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] |
3625.94 psi |
Druckbereich [psi] [min.] |
0 psi |
Druckreferenz |
Sealed gauge |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
eigensicher |
Nein |
Elektr. Anschluss Standard |
EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße |
Pg 9 |
Elektrischer Anschluss |
Angular connector |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) |
Außen und innen |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
No |
Genauigkeit, max. +/- FS [%] |
1 % |
Genauigkeit, normal +/- FS [%] |
0.5 % |
glatte Membrane |
Nein |
Hinweis für Zulassungen |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Hohes Clip-Niveau |
11.5 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Internationale Artikelnummer |
5702423211005 |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] |
80 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] |
0 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] |
176 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] |
32 °F |
Max. Überlastdruck [bar] |
1500 bar |
Max. Überlastdruck [psi] |
21756 psi |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] |
85 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] |
185 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
14 pc |
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
Niedriges Clip-Niveau |
0 |
Nullpunkt und einstellbarer Bereich |
Nein |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Produktgruppe |
Sensors |
Pulsationsdämpfer |
No |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart |
IP65 |
SCIP-Dossier Nr. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-Dossier Produktname |
AKS/MBS |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] |
32 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] |
15 V |
Spezifik. Schlüssel |
MBS 3000-3435-A1AB04-0 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
15 V |
Typ |
MBS 3000 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
85 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
185 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
Zulassung |
ATEX |