Pressure transmitter, DST P40I, -1.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

078G5012

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: DST P40I-9011-A1GB08-1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.127 Kg
Gewicht netto 0.12 Kg
Volume 0.251 Liter
EAN 5702428656894

 

+ Anschluss Anschluss 1
- Allgemein Anschluss 2
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Austritt Sign. Current
Bemerkungen zum Druckanschluss A
Berstdruck [bar] 50 bar
China RoHS compliance Out of scope
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard ISO 1179-2
Druckanschlussgröße 1/2
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 16 bar
Druckbereich [bar] [min.] -1 bar
Druckbereich [psi] [max.] 232 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 9
Elektrischer Anschluss Angular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Max. Überlastdruck [bar] 35 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -15 °C
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Product Name Description Pressure transmitter
Produktgruppe Sensors
Pulsationsdämpfer No
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP-Dossier Produktname Sensor DST P40I + M
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 32 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 9 V
Spezifik. Schlüssel DST P40I-9011-A1GB08-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ DST P40I
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality