+ Anschluss |
Anschluss 1 |
- Allgemein |
Anschluss 2 |
Anfrage Fehlerüberwachung |
Nein |
Ansprechzeit max. [ms] |
4 ms |
Ausgangssignal [mA] [max.] |
20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] |
4 mA |
Austritt Sign. |
Current |
Bemerkungen zum Druckanschluss |
A |
China RoHS compliance |
Yes |
Druck (außen/ innen) |
Außen |
Druckanschluss HEX |
24 mm |
Druckanschluss Standard |
EN 837 |
Druckanschlussgröße |
1/4 |
Druckanschlusstyp |
G |
Druckbereich [bar] [max.] |
16 bar |
Druckbereich [bar] [min.] |
0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] |
232.06 psi |
Druckbereich [psi] [min.] |
0 psi |
Druckreferenz |
Gauge (relative) |
eigensicher |
Nein |
Elektr. Anschluss Standard |
EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße |
Pg 9 |
Elektrischer Anschluss |
Angular connector |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) |
Außen und innen |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS [%] |
1 % |
Genauigkeit, normal +/- FS [%] |
1 % |
glatte Membrane |
Nein |
Hinweis für Zulassungen |
UL-873 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Internationale Artikelnummer |
5702423273249 |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] |
80 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] |
0 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] |
176 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] |
32 °F |
Max. Überlastdruck [bar] |
75 bar |
Max. Überlastdruck [psi] |
1088 psi |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] |
80 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] |
0 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] |
176 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] |
32 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
20 pc |
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Produktgruppe |
Sensors |
Pulsationsdämpfer |
No |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Referenztemperatur [°C] |
20 °C |
Referenztemperatur [°F] |
68 °F |
Schutzart |
IP65 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] |
28 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] |
9 V |
Spezifik. Schlüssel |
MBS 1900-2211-A1AB04-0 |
Supply voltage [V] DC [max] |
28 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
TEB innen CTR ±FS [%] |
3 % |
Typ |
MBS 1900 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
80 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-20 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
176 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-4 °F |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
Zulassung |
cURus |