Pressure transmitter, DST P140, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi

075G1061

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4-A, Specification key: DST P140-1611-A5GB04-1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.06 Kg
Gewicht netto 0.055 Kg
Volume 0.086 Liter
EAN 5702428679299

 

+ Anschluss Anschluss 1
- Allgemein Anschluss 3
Ansprechzeit max. [ms] 2 ms
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Austritt Sign. Current
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard ISO 1179-2
Druckanschlussgröße 1/4-A
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 4 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 58 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
Elektr. Anschluss Standard IEC 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12 x 1
EU RoHS compliance Yes
Farbe elektrischer Anschlussstecker Black
Fehlersignalpegel 21.5
Gehäusewerkstoff 304L
Hohes Clip-Niveau 20.5
Identisches Produkt 075G4034
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationale Artikelnummer 5702428679299
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Max. Überlastdruck [bar] 16 bar
Max. Überlastdruck [psi] 232 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Menge je Verpackungseinheit 64 pc
Niedriges Clip-Niveau 3.8
Product Name Description Pressure transmitter
Produktgruppe Sensors
Pulsationsdämpfer No
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 28 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 8 V
Spezifik. Schlüssel DST P140-1611-A5GB04-1
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
TEB innen CTR ±FS [%] 3 %
Typ DST P140
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Werkstoff, flüssigkeitsberührtes Teil 304L/316L

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality