Druckmessumformer, MBS 8200, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
064G1102
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Bruttogewicht | 0.07 Kg |
Gewicht netto | 0.064 Kg |
Volume | 0.1 Liter |
EAN | 5702428410205 |
Bruttogewicht | 0.07 Kg |
Gewicht netto | 0.064 Kg |
Volume | 0.1 Liter |
EAN | 5702428410205 |
+ Anschluss | Anschluss 1 |
- Allgemein | Anschluss 4 |
Anfrage Fehlerüberwachung | Nein |
Ansprechzeit max. [ms] | 1 ms |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Austritt Sign. | Current |
China RoHS compliance | Yes |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss HEX | 22 mm |
Druckanschluss Standard | DIN 3852-E |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckbereich [bar] [max.] | 6 bar |
Druckbereich [bar] [min.] | 0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] | 87.02 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Gauge (relative) |
eigensicher | Nein |
Elektr. Anschluss Standard | EN 60947-5-2 |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | M12 x 1 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS [%] | 1 % |
Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 1 % |
glatte Membrane | Nein |
Hinweis für Zulassungen | UL-508 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationale Artikelnummer | 5702428410205 |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Max. Überlastdruck [bar] | 36 bar |
Max. Überlastdruck [psi] | 522 psi |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | No |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Referenztemperatur [°C] | 25 °C |
Referenztemperatur [°F] | 77 °F |
Schutzart | IP67 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 32 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 9 V |
Spezifik. Schlüssel | MBS 8200-1811-C1GB04-1 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB innen CTR ±FS [%] | 1 % |
Thermische Abweichung HTR ±FS/10 K [%] | 0.65 % |
Thermische Abweichung LTR ±FS/10 K [%] | 0.65 % |
Typ | MBS 8200 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung | cURus |
+ Anschluss | Anschluss 1 |
- Allgemein | Anschluss 4 |
Anfrage Fehlerüberwachung | Nein |
Ansprechzeit max. [ms] | 1 ms |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Austritt Sign. | Current |
China RoHS compliance | Yes |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss HEX | 22 mm |
Druckanschluss Standard | DIN 3852-E |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckbereich [bar] [max.] | 6 bar |
Druckbereich [bar] [min.] | 0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] | 87.02 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Gauge (relative) |
eigensicher | Nein |
Elektr. Anschluss Standard | EN 60947-5-2 |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | M12 x 1 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS [%] | 1 % |
Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 1 % |
glatte Membrane | Nein |
Hinweis für Zulassungen | UL-508 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationale Artikelnummer | 5702428410205 |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Max. Überlastdruck [bar] | 36 bar |
Max. Überlastdruck [psi] | 522 psi |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | No |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Referenztemperatur [°C] | 25 °C |
Referenztemperatur [°F] | 77 °F |
Schutzart | IP67 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 32 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 9 V |
Spezifik. Schlüssel | MBS 8200-1811-C1GB04-1 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB innen CTR ±FS [%] | 1 % |
Thermische Abweichung HTR ±FS/10 K [%] | 0.65 % |
Thermische Abweichung LTR ±FS/10 K [%] | 0.65 % |
Typ | MBS 8200 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung | cURus |