+ Anschluss |
Anschluss 1 |
- Allgemein |
Anschluss 2 |
Ansprechzeit max. [ms] |
4 ms |
Ausgangssignal [mA] [max.] |
20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] |
4 mA |
Austritt Sign. |
Current |
Autofrettage Pressure |
1600 bar |
China RoHS compliance |
Yes |
Druck (außen/ innen) |
Außen |
Druckanschluss HEX |
27 mm |
Druckanschluss Standard |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Druckanschlussgröße |
1/4 |
Druckanschlusstyp |
G |
Druckbereich [bar] [max.] |
250 bar |
Druckbereich [bar] [min.] |
0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] |
3625.94 psi |
Druckbereich [psi] [min.] |
0 psi |
Druckreferenz |
Sealed gauge |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
eigensicher |
Nein |
Elektr. Anschluss Standard |
EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße |
Pg 9 |
Elektrischer Anschluss |
Angular connector |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) |
Außen und innen |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Genauigkeit, max. +/- FS [%] |
1 % |
Genauigkeit, normal +/- FS [%] |
0.5 % |
glatte Membrane |
Nein |
Hohes Clip-Niveau |
22.4 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Internationale Artikelnummer |
5702423295654 |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] |
80 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] |
0 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] |
176 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] |
32 °F |
Max. Überlastdruck [bar] |
1500 bar |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] |
85 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] |
185 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
14 pc |
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
Niedriges Clip-Niveau |
3.6 |
Nullpunkt und einstellbarer Bereich |
Nein |
Product Name Description |
Druckmessumformer |
Produktgruppe |
Sensors |
Pulsationsdämpfer |
Yes |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart |
IP65 |
SCIP-Dossier Nr. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-Dossier Produktname |
AKS/MBS |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] |
32 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] |
9 V |
Spezifik. Schlüssel |
MBS 1750-3431-A1GB04-2 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Typ |
MBS 1750 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
85 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
185 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |