Temperature sensor, MBT 3270, 25 mm, M,10x1

084Z2087

Temperature range [°C]: -50 - 300, Sensor element type: NTC, Sensor elem. resistance [Ohm]: 3300, Protection tube material: AISI 316, Electrical connection: Deutsch DT04, Electrical connection size: 2 pin

Produktdetails

Bruttogewicht 0.03 Kg
Gewicht netto 0.029 Kg
Volume 0.028 Liter
EAN 5702428431866

 

Anschlussmaterial AISI 316
Anschlusstyp M
Anzahl der Klemmen [Stck.] 2 pc
Austritt Sign. Ohm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Eingesetzt für Produkt MBT
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 0.98 in
Einsatzlänge [mm] 25 mm
Elektr. Anschlussgröße 2 Anschlüsse
Elektrischer Anschluss Deutsch DT04
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Integriert
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabeltyp N/A
Menge je Verpackungseinheit 40 pc
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 965
Prozessanschlussgröße 10x1
Prozessanschlussmaterial Edelstahl
Prozessanschlusstyp M
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.12 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 3 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316
SCIP-Dossier Nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Temperaturbereich [°C] [max.] 300 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 572 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement ± 1%
Typ MBT 3270
Typ Fühlerelement NTC
Typenbezeichnung MBT 3270-3270-2J161-025-30C0
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 3300

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality