Temperature sensor, MBT 3270, 53 mm, G,1/2

084Z7250

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: PTC, Sensor elem. resistance [Ohm]: 60, Protection tube material: Brass, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9

Produktdetails

Bruttogewicht 0.127 Kg
Gewicht netto 0.124 Kg
Volume 0.123 Liter
EAN 5702423200245

 

Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
Austritt Sign. Ohm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 2.09 in
Einsatzlänge [mm] 53 mm
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 9
Elektrischer Anschluss Angular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen und innen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Max. Umgebungstemperatur [°C] 125 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 257 °F
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 1/2
Prozessanschlussmaterial Messing
Prozessanschlusstyp G
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.26 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6.5 mm
Schutzschlauchmaterial Brass
SCIP-Dossier Nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement ± 5 °C
Typ MBT 3270
Typ Fühlerelement PTC
Typenbezeichnung MBT 3270-0B500-053-20600-000
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 60

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality