Temperature sensor, MBT 3270, 40 mm, M,14x1.5

097U0143

Temperature range [°C]: -40 - 125, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Deutsch DT04, Electrical connection size: 4 pin

Produktdetails

Bruttogewicht 0.091 Kg
Gewicht netto 0.08 Kg
Volume 0.24 Liter
EAN 5702424050023

 

Anschlussmaterial Edelstahl
Anschlusstyp M
Austritt Sign. Ohm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 1.57 in
Einsatzlänge [mm] 40 mm
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss Deutsch DT04
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Deutsch DT04-4P-CE04
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 2 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 12.6 in
Kabellänge [m] 0.32 m
Kabeltyp Polyolefin, geschirmt
Max. Umgebungstemperatur [°C] 125 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 257 °F
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 965
Prozessanschlussgröße 14x1.5
Prozessanschlussmaterial Edelstahl
Prozessanschlusstyp M
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.24 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
SCIP-Dossier Nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Standardmäßiger Anschluss ISO 965
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 3270
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 3270-99002-040-K0907-040
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality