Druckmessumformer, MBS 2050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
060G6470
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18
Bruttogewicht | 0.178 Kg |
Gewicht netto | 0.167 Kg |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702428932769 |
Bruttogewicht | 0.178 Kg |
Gewicht netto | 0.167 Kg |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702428932769 |
+ Anschluss | Anschluss 1 |
+ Ausgang | Anschluss 3 |
- Allgemein | Anschluss 4 |
Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
Austritt Sign. | Ratio metric |
China RoHS compliance | Yes |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss HEX | 27 mm |
Druckanschluss Standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Druckanschlussgröße | 1/4-18 |
Druckanschlusstyp | NPT |
Druckbereich [bar] [max.] | 400 bar |
Druckbereich [bar] [min.] | 0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] | 5801.51 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Gauge (relative) |
eigensicher | Nein |
Elektr. Anschluss Standard | IEC 61076-2-101 |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | M12 x 1 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 1 % |
Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 0.3 % |
glatte Membrane | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationale Artikelnummer | 5702428932769 |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
Max. Überlastdruck [bar] | 1500 bar |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nullpunkt und einstellbarer Bereich | Nein |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | Yes |
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] | 90 % |
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] | 10 % |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-Dossier Produktname | AKS/MBS |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 8 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 5 V |
Spezifik. Schlüssel | MBS 2050-3616-E3AC04-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 8 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.75 V |
Typ | MBS 2050 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
+ Anschluss | Anschluss 1 |
+ Ausgang | Anschluss 3 |
- Allgemein | Anschluss 4 |
Ansprechzeit max. [ms] | 4 ms |
Austritt Sign. | Ratio metric |
China RoHS compliance | Yes |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss HEX | 27 mm |
Druckanschluss Standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Druckanschlussgröße | 1/4-18 |
Druckanschlusstyp | NPT |
Druckbereich [bar] [max.] | 400 bar |
Druckbereich [bar] [min.] | 0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] | 5801.51 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Gauge (relative) |
eigensicher | Nein |
Elektr. Anschluss Standard | IEC 61076-2-101 |
Elektr. Anschlussgröße | 4 pin |
Elektrischer Anschluss | M12 x 1 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Genauigkeit, max. +/- FS [%] | 1 % |
Genauigkeit, normal +/- FS [%] | 0.3 % |
glatte Membrane | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationale Artikelnummer | 5702428932769 |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
Max. Überlastdruck [bar] | 1500 bar |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nullpunkt und einstellbarer Bereich | Nein |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | Yes |
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] | 90 % |
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] | 10 % |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP67 |
SCIP-Dossier Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-Dossier Produktname | AKS/MBS |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 8 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 5 V |
Spezifik. Schlüssel | MBS 2050-3616-E3AC04-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 8 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.75 V |
Typ | MBS 2050 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 85 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |