MBS 1900, Pressure Transmitters

Zeigt 38 Produkt(e)

Druckmessumformer, MBS 1900, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

Druckreferenz: Messgerät (relativ), Elektrischer Anschluss: Stecker, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4

Druckmessumformer, MBS 1900, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

Druckreferenz: Messgerät (relativ), Elektrischer Anschluss: Stecker, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4

Druckmessumformer, MBS 1900, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi

Druckreferenz: Messgerät (relativ), Elektrischer Anschluss: Stecker, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4

Druckmessumformer, MBS 1900, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Druckreferenz: Messgerät (relativ), Austritt Sign.: Strom, Elektrischer Anschluss: Stecker, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4

Druckmessumformer, MBS 1900, 0.00 bar - 6.89 bar, 0.00 psi - 100.00 psi

Druckreferenz: Messgerät (relativ), Elektrischer Anschluss: Stecker, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18

Ansicht: